功能
- FXRG导轨具有三个以90°角排列的滚道。
- NOX处理可提供硬化表面和黑色表面的防腐蚀保护。
- O-Rail可承受高达±1 mm轴向和5°旋转的偏差。
- 易于安装的单导轨或多平行导轨提供了多种组合选择,提高了灵活性。
Notice: Undefined index: alt in /var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/plugins/wpc-directory/vc-directory-family-table.php on line 125
Notice: Undefined index: alt in /var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/plugins/wpc-directory/vc-directory-family-table.php on line 125
可用版本
- 全部
- 工业用机械
- 铁路
- 包装及物流
- 航空
- 建筑和家具
- 特种车辆
- 医疗