比较产品系列
皮带驱动线性推杆
Most Wanted
滚珠丝杠驱动的线性推杆
Most Wanted
齿轮齿条驱动线性推杆
Most Wanted
Available versions
咨询 Rollon
返回页首
线性模组
齿轮齿条驱动线性推杆
功能
高负载能力,支持10至2000公斤的有效载荷。
提供不同的导向系统,例如循环滚珠导轨和滚轮轴承,适用于不同环境。
灵活的配置:齿轮齿条模组可以组合成各种Y/Z门架配置。
提供伸缩式解决方案,通过皮带同步各部件
可用版本
Tecline PAR
3至50 m行程的自支撑模组
Select the size
CAD File
Datasheet
Tecline PAS
精确的自支撑轴,行程从3到50米。有效载荷从200到1000公斤
Select the size
CAD File
Datasheet
Speedy Rail SAR
滚轮式自支撑导轨,滚轮表面包覆聚酰胺涂层
Select the size
CAD File
Datasheet
TLS System
专为需要在有限空间内移动的多种应用而设计
Select the size
CAD File
Datasheet
TEC
通过单个电机实现双同步行程的伸缩式模组。
Select the size
CAD File
Datasheet
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
查看全部挑战
需要客製化功能嗎
我們的生產製程適合客製化,使我們能够控制時間和成本
咨询 Rollon
询问 Rollon