比较产品系列
Steel Robot Transfer Unit
Most Wanted
Robot Transfer Unit
Most Wanted
Available versions
咨询 Rollon
返回页首
机器人传送装置
Steel Robot Transfer Unit
功能
高度工程化的钢结构具有高刚度,能够承受高负载。
它们有多种导向系统可供选择:用于平滑线性运动的带锥形滚轮轴承的平面导轨,或用于高刚度和精度的循环滚轮导轨。
全系列产品可确保轻松集成,即使是最大的机器人也能提供工程解决方案。
由于采用齿轮齿条驱动系统,它可以通过可连接的自定心插件实现无限行程。
可用版本
RTUn
机器人传送装置,无盖,钢制机身,齿轮齿条驱动。适用于 20 千克至最高有效载荷的机器人。
Select the size
CAD File
Datasheet
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
查看全部挑战
需要客製化功能嗎
我們的生產製程適合客製化,使我們能够控制時間和成本
咨询 Rollon
询问 Rollon