稳定的物料流程
在包装行业,效率是以生产力、可靠性、效能和安全性来衡量的。一个设备能够支持大批量操作和缩短生产时间的能力,这意味着可以立即节省成本。所选部件的可靠性还确保了维护成本的降低和工厂生产力的提高。
Rollon 确保物流的效率,并提供具有成本效益的解决方案、模块化自动化系统和量身定制的应用方案。线性组件适用于所有需要动态过程、必须涵盖长行程或需要快速移动大负载的所有应用。
直接、快速、便宜。门式和龙门式系统以及直角坐标系统可以拾取并精确定位、高力矩,这是Rollon的优势。即使在有金属粉尘并连续运行的环境中,线性系统也能实现较长的使用寿命。
我们的产品是您应用的完美解决方案
包装公司的最佳合作伙伴

量身定制
每个包装都不尽相同。因此,我们会根据您和您客户的具体需求,为您打造量身定制的解决方案。

可靠
机器能够长年累月运行。我们的解决方案也能确保长期生产力和效率。

高性能
我们保证可重复性和高质量,即使在快节奏的环境中也能实现所需的速度和加速度。
欲了解包装相关应用的详细信息,请联系我们的专家
咨询 Rollon![]() Bottle pallettizing line | View Packaging line | View Filling line |
您的挑战
无论您面临什么样的挑战,我们都是您坚强的支持
咨询Rollon