比较产品系列
部分扩展
Most Wanted
完全展开
Most Wanted
过度扩展
Most Wanted
伸缩导轨
伸缩导轨加滚珠,回火滚道,高负载能力,低弯曲,耐冲击和振动。支持部分、全部或额外伸缩至导轨长度的 200%。
部分扩展
5
紧凑型伸缩滑轨由两个部件组成,具有高刚性,可伸缩长度为导轨长度的50%至70%。
完全展开
27
伸缩滑轨由三个具有不同中间型材几何形状的部件组成,具有高刚性和100%的轨道长度扩展性。
过度扩展
6
伸缩滑轨由四个部分组成,可伸缩至200%,具有高刚性和150%至200%的导轨长度。
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
查看全部挑战
询问 Rollon