Available versions
咨询 Rollon
线性模组

齿轮齿条驱动线性推杆

功能

 
  • 高负载能力,支持10至2000公斤的有效载荷。
  • 提供不同的导向系统,例如循环滚珠导轨和滚轮轴承,适用于不同环境。
  • 灵活的配置:齿轮齿条模组可以组合成各种Y/Z门架配置。
  • 提供伸缩式解决方案,通过皮带同步各部件
Tecline-PAS
Rack-and-pinion-driven-linear-actuators
Rack-and-pinion-linear-actuators-multiple-configurations
Rack and pinion driven actuators with different guiding systems
Rack-and-pinion-driven-telescopic-actuators

可用版本

Tecline-PAS

Tecline PAR

3至50 m行程的自支撑模组
Tecline-PAS

Tecline PAS

精确的自支撑轴,行程从3到50米。有效载荷从200到1000公斤

Speedy Rail SAR

滚轮式自支撑导轨,滚轮表面包覆聚酰胺涂层
Telescopic-System-TLS

TLS System

专为需要在有限空间内移动的多种应用而设计

TEC

通过单个电机实现双同步行程的伸缩式模组。
  • 全部
  • 工业用机械
  • 铁路
  • 包装及物流
  • 航空
  • 建筑和家具
  • 特种车辆
  • 医疗

询问 Rollon

选择您的国家

咨询 Rollon

我们的专家可以解决您的挑战

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.