功能
- 多轴系统有多种配置,可满足不同的应用需求,包括龙门系统。
- 高速和加速支持动态取放操作。
- 提供多种驱动系统,包括皮带、齿轮齿条和滚珠丝杠,以增加通用性。
- 配备能量链、安全系统和润滑系统等组件,以增强性能。
可用版本
2XYZ ESMART+RSMART+ SSMART
配备轻型 Z 轴的 3D 龙门架,有效载荷最高可达 60(*) 公斤。速度/加速度可达 2.5 米/秒和 8 米/秒²c
2XYZ ESMART+RSMART+ZCH
最受欢迎的 3D 龙门架,有效载荷可达 150(*) 公斤。速度/加速度可达 3 m/s 和 10 m/s²
2XYZ E-SMART+R-SMART+TH
三维龙门,移动精确,Z 轴轴向负载能力强。有效载荷可达 50(*) 公斤。X-Y 轴的速度/加速度可达 3 m/s 和 10 m/s²
2XYZ ELM_CR+ROBOT_CR+ SC_CR
抗腐蚀 3D 龙门架,适用于高达 100(*) 公斤的有效载荷,可在潮湿环境中使用。速度/加速度可达 3 m/s 和 10 m/s²
2XYZ PAR+PAS+PAS
刚性和精确的 3D 龙门架,有效载荷最高可达 350(*)公斤,X 轴行程不受限制。速度/加速度可达 2.5 m/s 和 5 m/s²
2XYZ PAR+PAR+PAS
坚固耐用的 3D 龙门架,有效载荷可达 300(*)公斤,X 轴行程不受限制。速度/加速度可达 2.5 m/s 和 5 m/s²