比较产品系列
YZ Multi-axis (铝)
Most Wanted
XYZ Multi-axis (铝)
Most Wanted
YZ Multi-Axis (钢)
Most Wanted
H-Bot
Most Wanted
Available versions
咨询 Rollon
返回页首
多轴搬运系统
H-Bot
功能
H-Bot由一条皮带驱动,特别适合搬运精度要求高、覆盖面积大的轻负载。
电机可以安装在H-Bot笛卡尔式龙门的前端或后端,位置在上方或下方,以优化占地面积。
H-Bot笛卡尔式龙门结构紧凑,行程范围大,可在广阔的工作区域内实现协调、精确的运动。
H-Bot在两个梁方向上均具有50 m/s²的高加速度。
可用版本
H-Bot
H-Bot 门架是一种结构紧凑、重量轻、用途广泛的解决方案,适用于所有要求占地面积小、效率要求高的应用。
Select the size
CAD File
Datasheet
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
查看全部挑战
需要客製化功能嗎
我們的生產製程適合客製化,使我們能够控制時間和成本
咨询 Rollon
询问 Rollon