比较产品系列
Steel Robot Transfer Unit
Most Wanted
Robot Transfer Unit
Most Wanted
Available versions
咨询 Rollon
返回页首
机器人传送装置
Robot Transfer Unit
功能
RTU由皮带或齿轮齿条系统驱动,即使与最大的机器人集成也很容易。
精心设计的铝制结构具有高刚度和负载能力,即使安装在墙壁或天花板上,机器人移动单元也能平稳运行。
带盖皮带选项确保使用寿命长,即使在恶劣或肮脏的环境中也能保持可靠性能。
齿轮齿条驱动版本可通过可连接的自定心插件实现无限行程。
可用版本
RTU- Open Belt
机器人传送装置,铝制机身,皮带传动,有效载荷可达 20 公斤
Select the size
CAD File
Datasheet
RTU- Sealed Belt
带铝制机身和皮带传动装置的机器人传送装置,有效载荷可达 20 公斤,适用于肮脏环境
Select the size
CAD File
Datasheet
RTU- Rack & Pinion
机器人传送装置,铝制机身,齿轮齿条驱动,适用于重量达 1500 公斤的机器人
Select the size
CAD File
Datasheet
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
查看全部挑战
需要客製化功能嗎
我們的生產製程適合客製化,使我們能够控制時間和成本
咨询 Rollon
询问 Rollon