产品
选择产品系列

直线导轨
直线和曲线导轨加滚珠轴承和滚子轴承,回火滚道,高负载能力,自对齐功能,可在脏污环境中工作。

伸缩导轨
伸缩导轨加滚珠,回火滚道,高负载能力,低弯曲,耐冲击和振动。支持部分、全部或额外伸缩至导轨长度的 200%。

曲线导轨
配备滚珠轴承或滚子轴承的曲线导轨,专为要求非线性运动精度和效率的应用而设计。淬硬滚道耐磨损,减少了维护需求,确保了产品的使用寿命。 曲线导轨有恒定半径和可变半径两种配置可供选择,设计用于承受重负荷,是各种需要承受基本负荷的应用场合的理想解决方案。即使在最苛刻的环境中也能正常工作,即使有污垢和碎屑也能保持完美运行。

线性模组
直线执行器加不同导轨配置和驱动。可配备皮带、丝杠或齿轮齿条驱动,满足不同需求:精确、速度和导轨轴承或循环滚珠系统,适合不同负载能力和关键环境。

多轴搬运系统
集成执行器实现工业自动化。应用于多个工业领域:从机械伺服系统到高精度装配系统、包装生产线和高速生产线。从Actuator Line系列进化而来,用于满足客户最苛刻的要求。

机器人传送装置
全系列钢制和铝制解决方案,适用于各种尺寸的机械臂。

环形模组
环形模组是一个完整的即用型解决方案,由以下部分组成:铝制底座、导轨和滑块、齿轮箱和齿形带传动装置、润滑装置和用于精确滑块位置的滑块分度装置。 与传统生产线相比,环形模组减少了工作区域,提高了效率和可靠性,并有两种不同的配置和多种选件可供选择

XP Xtrem Position
XP Xtrem Position 系列高性能滚珠丝杠专为生产技术而设计,尤其适用于机床应用中的线性驱动。该系列滚珠丝杠优先考虑刚性、动态和定位精度方面的优化结果。

XL Xtrem Load
XL Xtrem Load 系列高载荷滚珠丝杠专为重型应用而设计,尤其适用于注塑成型、能源、升降系统和压力机等领域的高载荷执行器。该系列滚珠丝杠非常重视定制设计,以优化高负载能力、动态性能和效率。

XT Xtrem Transport
XT Xtrem Transport 系列高效滚珠丝杠专为自动化应用而设计,有精密型和滚动型可供选择。该系列滚珠丝杠非常重视滚珠丝杠的集成性、互换性和快速供应。

连杆系统
连杆系统专为满足苛刻的工业要求而设计。该产品系列专为高应力、高速和重载而设计,包括免维护、重载球轴承或滚子轴承杆端和高精度选项,是高温和苛刻环境下的理想选择。 根据 ISO 12240 规范,Rollon 产品组合中的解决方案采用了德国和意大利的顶级工程技术,为全球市场提供了 “德国制造 “和 “意大利制造 “的最佳产品。

关节轴承
关节轴承,专为满足苛刻的工业要求而设计。该产品系列专为高应力、高速和重载而设计,包括免维护、重载球轴承或滚子轴承杆端和高精度选项,是高温和苛刻环境下的理想选择。 根据 ISO 12240 规范,Rollon 产品组合中的解决方案采用了德国和意大利的顶级工程技术,为全球市场提供了 “德国制造 “和 “意大利制造 “的最佳产品。

滚针轴承
滚动轴承是带有圆柱滚子的高精度部件,特别适用于空间有限的高径向载荷应用。滚动轴承有多种设计和型号,可满足各种不同的应用要求。

为什么选择
Rollon?

工程设计和尺寸

广泛的解决方案

产品定制

本地支持

垂直一体化制造