Desempenho robusto e durável
Muitas aplicações em veículos utilitários não seriam possíveis sem a tecnologia linear: ela permite o ajuste de assentos em escavadeiras e rolos compactadores, facilita o manuseio de macas e carrinhos em ambulâncias ou dá aos bombeiros acesso rápido a seus equipamentos.
Para o desenvolvimento de soluções personalizadas para todos os tipos de veículos altamente especializados, todos os componentes mecânicos devem ser cuidadosamente selecionados. Isso se aplica a peças móveis, como extensões de trilhos telescópicos e trilhos lineares. Assim, em veículos de construção, são empregados trilhos lineares resistentes à sujeira para ajustes de assento, portas deslizantes ou painéis de controle móveis. As extensões telescópicas extremamente robustas garantem um funcionamento sem folgas, mesmo com carga máxima.
A tecnologia linear da Rollon é caracterizada pela alta capacidade de carga, precisão e longevidade. Mesmo em condições adversas, os sistemas de movimento compactos funcionam de forma confiável e precisa, garantindo a mobilidade mesmo em espaços confinados.
Nossos produtos são a solução
perfeita para sua aplicação
O parceiro certo para o setor de Veículos Especiais

Personalizáveis
Criamos soluções funcionais e sob medida, mesmo em espaços reduzidos e com uma extração de até 200% do comprimento da guia.

Resistentes a ambientes agressivos
A poeira, os contaminantes e os produtos químicos não nos assustam. Nós o protegemos mesmo nos ambientes mais adversos.

Alta capacidade de carga
Nossos produtos garantem desempenho e confiabilidade, mesmo sob altas cargas.
Entre em contato com nossos especialistas para obter informações detalhadas sobre aplicativos relacionados ao setor de Veículos Especiais.
Pergunte a Rollon![]() Construction Machinery | View Emergency Vehicles | View Special vehicles and facilities | View Special equipment vehicles |

Seu Desafios
Seja qual for o desafio que você esteja enfrentando, nós o apoiamos
Pergunte a Rollon