Características
- O H-Bot, acionado por uma única correia, é especialmente adequado para o manuseio de cargas leves que exigem um alto nível de precisão, cobrindo uma ampla área de operação.
- Os motores podem ser montados nos cabeçotes dianteiro ou traseiro do pórtico cartesiano H-Bot, posicionados acima ou abaixo para otimizar o espaço ocupado.
- O design compacto do pórtico cartesiano do H-Bot, juntamente com os cursos disponíveis, garante um movimento coordenado e preciso em uma ampla área de operação.
- O H-Bot oferece alta aceleração de 50 m/s² em ambas as direções do feixe.
Versões disponíveis
H-Bot
O pórtico H-Bot é uma solução compacta, leve e versátil para aplicações que requerem compacidade e elevada dinâmica.
- Todo
- Interior de aviões
- Arquitetura e Interiores
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Embalagem e logística
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais