Características
- As RTUs são acionadas por um sistema de correia ou de cremalheira e pinhão e oferecem fácil integração até mesmo para os maiores robôs.
- A estrutura de alumínio altamente projetada proporciona alta rigidez e capacidade de carga, permitindo que a Unidade de Transferência de Robôs opere sem problemas, mesmo quando montada na parede ou no teto.
- Desempenho confiável mesmo em ambientes agressivos ou sujos, devido à opção de correia coberta, que garante uma longa vida útil.
- As versões acionadas por cremalheira e pinhão podem atingir cursos potencialmente infinitos com inserções acopláveis e autocentrantes.
Versões disponíveis
RTU – Rack & Pinion
Unidade de transferência robótica com corpo em alumínio, acionamento por cremalheira e pinhão para robôs até 1500 kg
RTU – Sealed Belt
Unidade de transferência robotizada com corpo em alumínio e transmissão por correia para cargas úteis até 20 kg, adaptada a ambientes sujos
RTU – Open Belt
Unidade de transferência robotizada com corpo em alumínio e transmissão por correia para cargas úteis até 20 kg
- Todo
- Interior de aviões
- Arquitetura e Interiores
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Embalagem e logística
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais