Available versions
Pergunte a Rollon
Guias Telescópicas

Extensão total

Características

  • Guias telescópicas compostas por três elementos com diferentes geometrias de perfil intermediário para alta rigidez e extensões de 100% do comprimento do trilho.
  • Disponível com pistas endurecidas, longa vida útil e aplicações para serviços pesados.
  • Soluções em aço inoxidável disponíveis para máxima resistência à corrosão.
  • Uma gama completa de acessórios disponíveis, como sistemas de travamento e amortecimento.
Guias telescópicas de extensão total
Guias telescópicas de extensão total
Guias telescópicas de extensão total
Guias telescópicas de extensão total
Guias telescópicas de extensão total
Guias telescópicas de extensão total
Guias telescópicas de extensão total
Guias telescópicas de extensão total
Guias telescópicas de extensão total
Guias telescópicas de extensão total
Guias telescópicas de extensão total
Guias telescópicas de extensão total
Guias telescópicas de extensão total

Versões disponíveis

DBN

Guia de esferas de altura compacta com extensão total e alto nível de proteção.

DE

Guía telescópica de esfera compacto de altura, e rígido com full-extensão.

DE-D

Corrediça de bola rígida e compacta com pistas endurecidas.

DE-S

Guía telescópica de esfera compacto de altura, e rígido com full-extensão.

DMS

Guía telescópica de esfera com extensão total para aplicações pesadas.

DSB

Corrediça de bola muito compacta em espessura com extensão total e alta rigidez flexural.

DSC

Guía telescópica de esfera otimizado em massa e rigidez com extensão completa.

DSD

Corrediça de bola muito compacta em espessura com extensão total e alta rigidez flexural.

DSS

Guía telescópica de esfera muito compacto de espessura com plena extensão e alta rigidez à flexão.

DSS-S

Corrediça de bola muito compacta em espessura com extensão total e alta rigidez flexural.

HGT

Guía telescópica esfera de extensão total rigida.

HGT-X

Guía telescópica de esfera de extensão total leve e rígida. Capacidade de carga de até 800 kg.

HVC

Guia telescópica de esfera ,compacta e com extensão completa. Seção / fixação de acordo com as normas de mercado.

HVC-X

Uma guia telescópica de esfera muito compacta. Secção e fixação de acordo com as normas de mercado.

LTF

Guias telescópicas de rolamentos de esferas com perfil intermédio em forma de S.

LTH

Guía telescópicas de esferas de extensión completa y rígida.

LTH-S

Guía telescópicas de esferas de extensión completa y rígida.

NDC

Guia telescópica com perfil de aço dobrado para extensão total.

NTB

Guia telescópica com perfil móvel e corrediça fixa.

NTV

Guia telescópica de esfera 100% de extensão total.

TLAX

Guia linear de aço inoxidável com rolos de extensão total com rigidez de flexão elevada para aplicação relevante.

TLN-P

"Rentável" deslizamento de rolo extensão total com alta rigidez à flexão para o ambiente sujo.

TLQ-P

Guia de rolos de extensão total para serviço pesado em ambientes sujos.

TLR-P

Pesados ​​deslizamento de rolo extensão completa para o ambiente sujo. Muito rígido e compacto.

TQAX

Guia linear de aço inoxidável com rolos de extensão completa e com secção quadrada para aplicações difíceis.

TQN-P

Deslizamento de rolo completa extensão de seção quadrada para o ambiente sujo.