Available versions
Pergunte a Rollon
Guias Lineares

Prismatic Rail

Características

  • O Prismatic Rail é uma guia linear de alto desempenho projetada para aplicações que exigem cursos longos, cargas pesadas e altas velocidades.
 
  • O desempenho consistente é mantido mesmo em ambientes expostos a poeira, detritos e outros contaminantes, com capacidades de carga que atingem até 12.000 kg por controle deslizante.
 
  • A guia linear pode atingir alta dinâmica, com velocidades de até 7 m/s e acelerações de até 20 m/s².
PRISMATIC RAIL
Guias prismáticas com mancais

Versões disponíveis

Prismatic Rail

Guia de rolo linear de curso longo, de carga elevada e aplicações de alta velocidade