Características
- As mesas lineares feitas de aço, ferro fundido ou liga de alumínio são projetadas para várias aplicações, desde movimentos de alta precisão e cargas pesadas até operações que exigem alta aceleração e cursos longos.
- As mesas lineares estão disponíveis com vários elementos rolantes, como rolos cruzados ou esferas.
- Alta dinâmica: V=50 m/min – A=50 m/seg2
- Projetada para suportar cargas pesadas de até 4,5 t por mesa linear.
Versões disponíveis
TR
Mesa sem atrito feita de aço ou ferro fundido. Cuidadosamente usinada e moldada para proporcionar movimentos de alta precisão.
TRL
Mesa sem atrito feita de liga metálica. Ideal para movimentos com alta aceleração.
TRKD
Mesa sem atrito com uma estrutura superior feita de liga de alumínio que incorpora dois rolamentos de esferas recirculantes.
- Todo
- Interior de aviões
- Arquitetura e Interiores
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Embalagem e logística
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais