Características
- Atuadores lineares projetados para setores que exigem alta dinâmica e confiabilidade, adequados para salas limpas e ambientes exigentes, com opções de manutenção ou operação sem manutenção.
- Essa ampla linha acomoda aplicações de alta dinâmica, com velocidades de até 5 m/s e acelerações de até 50 m/s², garantindo movimentos rápidos e dinâmicos.
- Os atuadores verticais com carro fixo e perfil móvel, ou com um sistema de correia Omega, estão incluídos na linha.
- Vários sistemas de guia estão disponíveis para atuadores lineares, incluindo rolamentos de rolos e guias lineares de esferas recirculantes.
- Os atuadores telescópicos são a solução ideal para aplicações que economizam espaço em ambientes compactos.
Notice: Undefined index: configurator in /var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/plugins/wpc-directory/vc-directory-family-table.php on line 152
Notice: Undefined index: configurator in /var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/plugins/wpc-directory/vc-directory-family-table.php on line 152
Notice: Undefined index: configurator in /var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/plugins/wpc-directory/vc-directory-family-table.php on line 152
Notice: Undefined index: configurator in /var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/plugins/wpc-directory/vc-directory-family-table.php on line 152
Versões disponíveis
E-Smart System
Unidade linear compacta e simples. A série mais vendida por a sua velocidade de implementação
R-Smart System
Unidade Linear com desenho simples. A série mais vendida por a sua velocidade de implementação
S-Smart System
Unidade linear com um perfil móvel e uma carruagem / motor fixo
Plus System ELM CR
Unidade linear compacta mais protegida da Gama ROLLON para ambiente húmido
Plus System ROBOT CR
unidade linear rígida e auto-sustentável para "anti-corrosão".
Clean Room ONE
Unidade linear compacta concebidos para aplicações de salas limpas
Speedy Rail SAB
Eixo auto-suportado com rolos revestidos com poliamida. Velocidade até 15 m / s
TLS System
Projetado para várias aplicações que precisam se mover em espaços limitados
Uniline A
Unidade linear que é "Custo eficaz" com a velocidade e aceleração até 7 m / s e 15 m / s²
Uniline C
Unidade linear que é "Custo eficaz" com a velocidade e aceleração até 5 m / s e 15 m / s²
Uniline E
Unidade linear que é "Custo eficaz" com a velocidade e aceleração até 5 m / s e 15 m / s²
Uniline ED
Unidade linear que é "Custo eficaz" com a velocidade e aceleração até 5 m / s e 15 m / s²
Modline MCH
Compact linear unit with stroke up to 10 m.
Modline MCR
Linear unit for a dirt environment. Stroke up to 10 m.
Modline TCR
Linear unit for medium load application. Stroke up to 11 m.
Modline ZCH
Rigid linear unit with movable profile and fixed carriage/motor.
CLS
Eixo linear com correia contida e guiada pelo perfil da estrutura.
- Todo
- Interior de aviões
- Arquitetura e Interiores
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Embalagem e logística
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais