Características
- Alta capacidade de carga, suportando cargas úteis que variam de 10 a 2.000 kg.
- Disponível com diferentes sistemas de guia, como guias de esferas recirculantes e rolamentos de rolos para diferentes tipos de ambientes.
- Configurações flexíveis: os atuadores de cremalheira e pinhão podem ser combinados para obter várias configurações de portal Y/Z.
- Uma solução telescópica está disponível, com sincronização dos elementos feita por uma correia.
Versões disponíveis
Tecline PAS
Eixo auto-suportado preciso para cursos de 3 a 50 m. carga útil de 200-1000 quilogramas.
Speedy Rail SAR
Eixo auto-suportado com um rolo de guia de poliamida-revestido
TLS System
Projetado para várias aplicações que precisam se mover em espaços limitados
- Todo
- Interior de aviões
- Arquitetura e Interiores
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Embalagem e logística
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais