Características
- Guias telescópicas compostas por três elementos com diferentes geometrias de perfil intermediário para alta rigidez e extensões de 100% do comprimento do trilho.
- Disponível com pistas endurecidas, longa vida útil e aplicações para serviços pesados.
- Soluções em aço inoxidável disponíveis para máxima resistência à corrosão.
- Uma gama completa de acessórios disponíveis, como sistemas de travamento e amortecimento.
Versões disponíveis
DBN
Guia de esferas de altura compacta com extensão total e alto nível de proteção.
DE
Guía telescópica de esfera compacto de altura, e rígido com full-extensão.
DE-S
Guía telescópica de esfera compacto de altura, e rígido com full-extensão.
DMS
Guía telescópica de esfera com extensão total para aplicações pesadas.
DSB
Corrediça de bola muito compacta em espessura com extensão total e alta rigidez flexural.
DSC
Guía telescópica de esfera otimizado em massa e rigidez com extensão completa.
DSD
Corrediça de bola muito compacta em espessura com extensão total e alta rigidez flexural.
DSS
Guía telescópica de esfera muito compacto de espessura com plena extensão e alta rigidez à flexão.
DSS-S
Corrediça de bola muito compacta em espessura com extensão total e alta rigidez flexural.
HGT-X
Guía telescópica de esfera de extensão total leve e rígida. Capacidade de carga de até 800 kg.
HVC
Guia telescópica de esfera ,compacta e com extensão completa. Seção / fixação de acordo com as normas de mercado.
HVC-X
Uma guia telescópica de esfera muito compacta. Secção e fixação de acordo com as normas de mercado.
LTF
Guias telescópicas de rolamentos de esferas com perfil intermédio em forma de S.
LTH-S
Guía telescópicas de esferas de extensión completa y rígida.
NDC
Guia telescópica com perfil de aço dobrado para extensão total.
TLAX
Guia linear de aço inoxidável com rolos de extensão total com rigidez de flexão elevada para aplicação relevante.
TLN-P
"Rentável" deslizamento de rolo extensão total com alta rigidez à flexão para o ambiente sujo.
TLQ-P
Guia de rolos de extensão total para serviço pesado em ambientes sujos.
TLR-P
Pesados deslizamento de rolo extensão completa para o ambiente sujo. Muito rígido e compacto.
TQAX
Guia linear de aço inoxidável com rolos de extensão completa e com secção quadrada para aplicações difíceis.
TQN-P
Deslizamento de rolo completa extensão de seção quadrada para o ambiente sujo.
- Todo
- Interior de aviões
- Arquitetura e Interiores
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Embalagem e logística
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais