Características
- O Prismatic Rail é uma guia linear de alto desempenho projetada para aplicações que exigem cursos longos, cargas pesadas e altas velocidades.
- O desempenho consistente é mantido mesmo em ambientes expostos a poeira, detritos e outros contaminantes, com capacidades de carga que atingem até 12.000 kg por controle deslizante.
- A guia linear pode atingir alta dinâmica, com velocidades de até 7 m/s e acelerações de até 20 m/s².
Versões disponíveis
Prismatic Rail
Guia de rolo linear de curso longo, de carga elevada e aplicações de alta velocidade
- Todo
- Interior de aviões
- Arquitetura e Interiores
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Embalagem e logística
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais