Available versions
Pergunte a Rollon
Guias Lineares

O-Rail

Características

  • A guia FXRG apresenta um formato com três pistas dispostas em ângulos de 90°.
  • O tratamento NOX proporciona superfícies endurecidas e proteção contra corrosão em um acabamento preto.
  • O-Rail acomoda desalinhamento de até ±1 mm axialmente e 5° rotacionalmente.
  • A fácil instalação com guias paralelas simples ou múltiplas oferece opções versáteis de combinação para maior flexibilidade.
ORAIL

Versões disponíveis

O-Rail

Guia linear de rolos com auto-alinhamento para movimentos suaves e silenciosos