Características
- Precisão excepcional, com precisão de repetibilidade de até ±0,005 mm.
- A manutenção fácil e segura é fornecida com lubrificação separada para o fuso de esferas e as guias.
- O design compacto dos atuadores lineares acionados por fuso de esferas os torna a solução ideal para aplicações em que a maximização do espaço é essencial.
Notice: Undefined index: configurator in /var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/plugins/wpc-directory/vc-directory-family-table.php on line 152
Versões disponíveis
Precision System TH
Mesa linear muito compacta para a absorção de força axial elevada. Repetibilidade até 5 µm
Precision System TV
unidade linear compacta e precisa para elevada força axial de recolhimento. Repetibilidade até 10 µm
AXNP-S
Ballscrew driven protected linear actuator designed for high precision in pick and place and positiong applications.
- Todo
- Interior de aviões
- Arquitetura e Interiores
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Embalagem e logística
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais