Características
- As geometrias e orientações das guias de rolos foram modeladas com precisão usando o MEF para cada pré-carga específica, garantindo capacidades de carga e precisões ideais de forma consistente.
- As carruagens estão bem protegidas por meio de juntas transversais e longitudinais que asseguram uma boa vedação mesmo em ambientes contaminados.
- A introdução do lubrificante na cabeça dianteira é controlada por meio de válvulas de retenção. Estas válvulas estão instaladas em ambos os lados das guias de deslizamento do carro e impedem que o lubrificante flua para trás durante o deslizamento.
Versões disponíveis
MG Rail
Guia de rolos adequada para aplicações de alta precisão e alta rigidez, especialmente para máquinas-ferramentas.
- Todo
- Interior de aviões
- Arquitetura e Interiores
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Embalagem e logística
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais