Available versions
Pergunte a Rollon
Atuadores

Accionados por correa

Características

  • Atuadores lineares projetados para setores que exigem alta dinâmica e confiabilidade, adequados para salas limpas e ambientes exigentes, com opções de manutenção ou operação sem manutenção.
 
  • Essa ampla linha acomoda aplicações de alta dinâmica, com velocidades de até 5 m/s e acelerações de até 50 m/s², garantindo movimentos rápidos e dinâmicos.
 
  • Os atuadores verticais com carro fixo e perfil móvel, ou com um sistema de correia Omega, estão incluídos na linha.
  • Vários sistemas de guia estão disponíveis para atuadores lineares, incluindo rolamentos de rolos e guias lineares de esferas recirculantes.
 
  • Os atuadores telescópicos são a solução ideal para aplicações que economizam espaço em ambientes compactos.
 
Belt-driven-actuators-High-dynamics
Linear-Actuator-Vertical-Solutions
Linear-Actuators-with-different-guiding-systems
Telescopic-System-Linear-Actuator

Versões disponíveis

E-Smart System

Unidade linear compacta e simples. A série mais vendida por a sua velocidade de implementação

R-Smart System

Unidade Linear com desenho simples. A série mais vendida por a sua velocidade de implementação

S-Smart System

Unidade linear com um perfil móvel e uma carruagem / motor fixo

Plus System ELM

unidade linear compacta para o ambiente poluído

Plus System ELM CR

Unidade linear compacta mais protegida da Gama ROLLON para ambiente húmido

Plus System ROBOT

unidade linear Rígido e e "auto-sustentado"

Plus System ROBOT CR

unidade linear rígida e auto-sustentável para "anti-corrosão".

Clean Room ONE

Unidade linear compacta concebidos para aplicações de salas limpas
Speedy Rail SAB

Speedy Rail SAB

Eixo auto-suportado com rolos revestidos com poliamida. Velocidade até 15 m / s

ECO Series

Unidade Linear para um ambiente sujo. Curso até12 m
Telescopic Linear Actuator

TLS System

Projetado para várias aplicações que precisam se mover em espaços limitados

Uniline A

Unidade linear que é "Custo eficaz" com a velocidade e aceleração até 7 m / s e 15 m / s²

Uniline C

Unidade linear que é "Custo eficaz" com a velocidade e aceleração até 5 m / s e 15 m / s²

Uniline E

Unidade linear que é "Custo eficaz" com a velocidade e aceleração até 5 m / s e 15 m / s²

Uniline ED

Unidade linear que é "Custo eficaz" com a velocidade e aceleração até 5 m / s e 15 m / s²
Modline-MCH-Belt-driven-linear-actuator

Modline MCH

Compact linear unit with stroke up to 10 m.

Modline MCR

Linear unit for a dirt environment. Stroke up to 10 m.

Modline TCR

Linear unit for medium load application. Stroke up to 11 m.

Modline ZCH

Rigid linear unit with movable profile and fixed carriage/motor.

CLS

Eixo linear com correia contida e guiada pelo perfil da estrutura.

VER

Eixo linear vertical com correia ômega.

Ask Rollon

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.