Seu Desafio

As vantagens do endurecimento por Indução no setor Ferroviário

Report

Em algumas indústrias e aplicações, as tensões a que está sujeita uma solução de movimento linear são enormes. Vibrações, fricção, cargas a serem suportadas sem deformação, são apenas algumas das variáveis envolvidas que podem encurtar – mesmo significativamente – a vida útil de uma guia linear.

Na indústria ferroviária, essas tensões ocorrem diariamente e têm um forte impacto nas pistas e nos rolamentos. Isso torna necessário adotar algumas medidas de produção para garantir:

– aumento da resistência ao desgaste
– aumento da resistência à deformação
– aumento do número de ciclos

No setor ferroviário, nomeadamente, são aplicadas guias lineares no manuseamento de portas externas e internas, bem como no manuseamento de caixas onde se situam as baterias. Peças que, além de suportarem pesos pesados, são sujeitas a vibração contínua e esforço do trem em movimento.

Critérios a considerar ao escolher uma guia linear

A escolha deve ser conduzida por critérios de fabricação que possam garantir à solução uma longa vida útil e alta confiabilidade.Em primeiro lugar, o tratamento de endurecimento. O endurecimento por indução é o processo de endurecimento que proporciona as melhores qualidades de resistência e durabilidade a guias lineares, capazes de agir profundamente no material e reforçá-lo nos pontos de maior tensão.

Outros critérios essenciais a considerar são a pureza do material de aço, ou seja, seu teor de carbono, bem como tratamentos superficiais adicionais que proporcionam à pista uma superfície mais suave e promovem um deslizamento maior e mais eficiente.Sem essas caraterísticas principais, a guia não será capaz de suportar cargas pesadas ao longo do seu ciclo de vida, e a aplicação se desgasta e acaba por quebrar, causando tempo de inatividade e gerando despesas adicionais para sua substituição.

as vantagens do endurecimento por Indução

As vantagens do endurecimento

As vantagens do endurecimento por indução são particularmente evidentes na família de aplicações do setor ferroviário. O endurecimento por indução é um sistema especial de endurecimento indireto que consiste em submeter o material ao fluxo de corrente elétrica para sobreaquecê-lo.

O material é então arrefecido rapidamente. Este tipo de processo melhora as caraterísticas de dureza do aço, criando uma zona de alta dureza para uma profundidade que pode variar de 1,2 a 5 mm. É essencial que o endurecimento seja profundo para envolver a parte abaixo da superfície do metal, que é a mais exposta ao estresse em certos pontos (os chamados pontos de contato hertziano).

Processos alternativos ao endurecimento por indução (como a nitretação) não são capazes de endurecer as camadas mais interiores do metal, parando apenas 0,2 a 0,3 mm da superfície. O risco da implementação de guias simplesmente nitretadas em aplicações de carga pesada é o de gerar fendas de esforço na superfície da guia nos pontos de maior contato entre a guia e os rolamentos.

Outra vantagem obtida com o endurecimento é a de oferece a possibilidade de tratamentos adicionais de acabamento e retificação da superfície que aumentam a suavidade e tornam a superfície da pista ainda mais suave. Uma pista sujeita a nitretação, de fato, não pode usar tratamentos de retificação, que removeriam completamente a camada nitretada.

Setores onde a suavidade e o baixo ruído de uma guia – fatores que um tratamento de retificação de superfície adequado consegue aumentar – são fundamentais, devem direcionar sua escolha para guias endurecidas.

Transfira o livro branco “Soluções para o endurecimento de guias lineares”

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.