Available versions
Pergunte a Rollon
Guias Lineares

Mono Rail Plus

Características

  • O sistema Mono Rail oferece excelente precisão de posicionamento e rigidez, tornando-o ideal para aplicações que exigem o mais alto grau de precisão.
 
  • A alta capacidade de carga oferece resistência excepcional a cargas pesadas e momentos em todas as direções.
 
  • Operação suave: Equipado com quatro fileiras de esferas recirculantes, ele garante um movimento linear suave e sem atrito, melhorando o desempenho e reduzindo o desgaste.
 
  • Os tamanhos estão disponíveis de 15 mm a 55 mm.
 

Versões disponíveis

Mono Rail

Rolamentos de esferas re-circulação linear guia com alta capacidade de carga e rigidez