Available versions
Pergunte a Rollon
Sistemas Multi-Eixos

XYZ Multi-Eixos (Alumínio)

Características

 
  • Sistemas multieixos disponíveis em várias configurações para atender a diferentes necessidades de aplicação, incluindo sistemas de pórtico.
  • A alta velocidade e a aceleração suportam operações dinâmicas de pick-and-place.
  • Vários sistemas de acionamento estão disponíveis, incluindo correia, cremalheira e pinhão, e fuso de esferas, para maior versatilidade.
  • Totalmente equipados com componentes como cadeias de energia, sistemas de segurança e lubrificação para melhorar o desempenho.

Versões disponíveis

XYZG-LDF

2XYZ ESMART+RSMART+ SSMART

Pórtico 3D com eixo Z leve para cargas úteis até 60(*) kg. Velocidade/Aceleração até 2,5 m/s e 8 m/s²
2XYZ-ESMART+RSMART+ZCH-2

2XYZ ESMART+RSMART+ZCH

Pórtico 3D mais popular para cargas úteis até 150(*) kg. Velocidade/aceleração até 3 m/s e 10 m/s²
2XYZ-ESMART+RSMART+TH

2XYZ E-SMART+R-SMART+TH

Pórtico 3D com movimento preciso e elevada capacidade de carga axial no eixo Z. Cargas úteis até 50(*) kg. Velocidade/aceleração até 3 m/s e 10 m/s² no eixo X-Y
2XYZ ELM CR+ROBOT CR+ SC-CR

2XYZ ELM CR+ROBOT CR+ SC CR

2X-Y-Z Gantry with stainless steel components for demanding environments
2XYZ-PAR+PAS+PAS

2XYZ PAR+PAS+PAS

Pórtico 3D rígido e preciso para cargas úteis até 350(*) kg com curso ilimitado no eixo X. Velocidade/aceleração até 2,5 m/s e 5 m/s²
2XYZ-PAR+PAR+PAS

2XYZ PAR+PAR+PAS

Pórtico 3D robusto para cargas úteis até 300(*) kg com curso ilimitado no eixo X. Velocidade/Aceleração até 2,5 m/s e 5 m/s²

Pergunte a Rollon

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.