Características
- O Miniature Mono Rail é um trilho em miniatura de alta precisão feito de aço inoxidável e com esferas recirculantes.
- Os trilhos estão disponíveis em duas versões (corpo largo ou padrão) e vêm em quatro tamanhos diferentes.
- Eles são oferecidos em três classes de precisão (N, H, P) e são feitos de aço inoxidável, o que garante durabilidade e resistência à corrosão.
- Os tamanhos estão disponíveis de 7 mm a 15 mm.
Versões disponíveis
Miniature Mono Rail
Guía lineal miniatura de recirculación de bolas con gran capacidad de carga y rigidez.
- Todo
- Interior de aviões
- Arquitetura e Interiores
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Embalagem e logística
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais